Permitido para ser usado como se especifica en el Artículo 400 y otros artículos de la NEC® relacionados. Algunas aplicaciones típicas del cable Viper Tipo SOOW de Southwire incluyen el cableado para herramientas y equipo portátil, aparatos eléctricos portátiles, motores pequeños y maquinaria relacionada.

/images/product_buttons/SJOOW_BLK_Cord_button.gifSJOOW_BLK_Cord310Viper ® Tipo SOOWviper-tipo-soow.htmEl cable flexible Tipo SOOW está diseñado para uso extra rudo en equipos industriales, herramientas pesadas, cargadores de baterías, equipos de soldadura, luces portátiles, energía para embarque marítimo, extensiones eléctricas y equipos de minería.
ENU
Register Now Forgot Password?

Viper ® Tipo SOOW

SJOOW_BLK_Cord
  • 600 VoltsExtra flexible
  • Clasificado para uso extra rudo
  • Chaqueta negra
  • Resistente a la abrasión
  • Resistente al aceite y solventes
  • Resistente al fuego, ozono y agua
  • Conductores y cubierta especificados para 90°C
  • Rango de temperatura: -40°C a 90°C
  • Clasificado por UL y certificado por CSA para uso en exteriores e interiores
  • RoHS

APLICACIONES

Permitido para ser usado como se especifica en el Artículo 400 y otros artículos de la NEC® relacionados. Algunas aplicaciones típicas del cable Viper Tipo SOOW de Southwire incluyen el cableado para herramientas y equipo portátil, aparatos eléctricos portátiles, motores pequeños y maquinaria relacionada.