El cable Viper ® no UL / no CSA SOOW está diseñado para ser utilizado en equipos industriales, herramientas pesadas, cargadores de batería, luces portátiles y extensiones de potencia. Además nuestro SOOW es óptimo para aplicaciones en exteriores, ya que tiene excelente resistencia al agua, luz solar, aceite y climas adversos.

/images/product_buttons/SJOOW_BLK_Cord_button.gifViper Non UL/Non CSA SOOW3Viper No UL/No CSA SOOWviper-no-ul-no-csa-soow.htmEste cable está diseñado para ser utilizado en equipos industriales, herramientas, cargadores de batería, luces portátiles y extensiones de potencia. Además es óptimo para aplicaciones en exteriores, por su resistencia al agua, luz solar, y aceite.
ENU
Register Now Forgot Password?

Viper No UL/No CSA SOOW

Viper Non UL/Non CSA SOOW
  • 600 Volt
  • Conductores y cubierta especificados para 90°C
  • Chaqueta negra
  • Resistente al fuego, agua, ozono y aceite
  • Rango de temperatura: -40°C a 90°C

Aplicaciones

El cable Viper ® no UL / no CSA SOOW está diseñado para ser utilizado en equipos industriales, herramientas pesadas, cargadores de batería, luces portátiles y extensiones de potencia. Además nuestro SOOW es óptimo para aplicaciones en exteriores, ya que tiene excelente resistencia al agua, luz solar, aceite y climas adversos.