Permitido para ser usado como se especifica en el Artículo 400 y otros artículos de la NEC® relacionados. Algunas aplicaciones típicas incluyen el cableado para maquinaria industrial, lavadoras y varios aparatos de gran tamaño, herramientas de alto desempeño, motores y alimentación temporal e instalaciones de iluminación para construcciones.

Adecuado para el uso en (i) lugares secos que no excedan un mínimo de -50°C o un máximo de +105°C; o (ii) lugares húmedos a temperaturas no mayores a 60°C, especialmente cuando el cable está expuesto a aceite o refrigerante.

/images/product_buttons/stoow_button.gifstoow316Quantum TPE ® Tipo SEOOW Negroquantum-tpe-tipo-seoow-negro.htmLas aplicaciones más comunes incluyen cableado para maquinaria industrial, lavadoras y otros grandes electrodomésticos, herramientas de trabajo pesado, motores y para instalaciones eléctricas temporales e iluminación de obras de construcción.
ENU
Register Now Forgot Password?

Quantum TPE ® Tipo SEOOW Negro

stoow
  • Cable Quantum TPE® 105°C
  • 600 Voltios
  • Conductores de cobre extra flexibles
  • Aislamiento y cubierta de elastómero termoplástico (TPE) extra flexible
  • Clasificado -50°C a +105°C
  • Clasificado como cable de alto desempeño
  • Calibres 18 AWG – 10 AWG aprobados por CSA como tipo STOOW (TPE) y cumple con CSA FT-2
  • Calibres 8 - 2 AWG no están listados por UL o CSA
  • Aprobado para uso en exteriores
  • Provee excelente resistencia al aceite y al agua

Aplicaciones

Permitido para ser usado como se especifica en el Artículo 400 y otros artículos de la NEC® relacionados. Algunas aplicaciones típicas incluyen el cableado para maquinaria industrial, lavadoras y varios aparatos de gran tamaño, herramientas de alto desempeño, motores y alimentación temporal e instalaciones de iluminación para construcciones.

Adecuado para el uso en (i) lugares secos que no excedan un mínimo de -50°C o un máximo de +105°C; o (ii) lugares húmedos a temperaturas no mayores a 60°C, especialmente cuando el cable está expuesto a aceite o refrigerante.