El cable SIMpull® CT1-13ET tipo MV-105 de Southwire es para uso en instalaciones aéreas, directamente enterrado, en conducto y ductos subterráneos, como lo permite NEC®. Estos cables pueden operar continuamente a una temperatura del conductor que no exceda los 105°C para la operación normal, 140°C para condiciones de sobrecarga de emergencia y 250°C para condiciones de corto circuito. Están clasificados a 15,000 V, con 133% en niveles de aislamiento (en sistemas no conectados a tierra). Este cable se puede instalar sin la necesidad de aplicar lubricante.

/images/product_buttons/Envirotect_CT1-13ET_shortened.jpgEnvirotect_CT1-13ET_shortened423EFC CT1-13ET (ES)efc-ct1-13et-es.htm
ENU
Register Now Forgot Password?

EFC CT1-13ET (ES)

Envirotect_CT1-13ET_shortened
  • 15 kV, tipo MV-105
  • Conductor de cobre
  • Aislamiento EPR libre de plomo
  • Pantalla metálica de cintas de cobre
  • Cubierta SIM® de PVC

Aplicaciones

El cable SIMpull® CT1-13ET tipo MV-105 de Southwire es para uso en instalaciones aéreas, directamente enterrado, en conducto y ductos subterráneos, como lo permite NEC®. Estos cables pueden operar continuamente a una temperatura del conductor que no exceda los 105°C para la operación normal, 140°C para condiciones de sobrecarga de emergencia y 250°C para condiciones de corto circuito. Están clasificados a 15,000 V, con 133% en niveles de aislamiento (en sistemas no conectados a tierra). Este cable se puede instalar sin la necesidad de aplicar lubricante.