El cable SIMpull® CT1-09ET tipo MV-105 de Southwire es para uso en instalaciones aéreas, directamente enterrado, bandejas  ortacables, en conducto y ductos subterráneos, como lo permite NEC®. Estos cables pueden operar continuamente a una temperatura que no exceda los 105°C para la operación normal, 140°C para condiciones de sobrecarga de emergencia y 250°C para condiciones de corto circuito. Están clasificados a 5,000 V, con 133% (en sistemas no conectados a tierra) y a 8,000 V, con 100% (en sistemas conectados a tierra) en niveles de aislamiento. Este cable se puede instalar sin la necesidad de aplicar lubricante.

/images/product_buttons/Envirotect_CT1-09ET_Shortened.jpgEnvirotect_CT1-09ET_Shortened423EFC CT1-09ET (ES)efc-ct1-09et-es.htm
ENU
Register Now Forgot Password?

EFC CT1-09ET (ES)

Envirotect_CT1-09ET_Shortened
  • Conductor de cobre
  • Aislamiento EPR libre de plomo
  • Pantalla metálica de cintas de cobre
  • Cubierta SIM® de PVC

Aplicaciones

El cable SIMpull® CT1-09ET tipo MV-105 de Southwire es para uso en instalaciones aéreas, directamente enterrado, bandejas  ortacables, en conducto y ductos subterráneos, como lo permite NEC®. Estos cables pueden operar continuamente a una temperatura que no exceda los 105°C para la operación normal, 140°C para condiciones de sobrecarga de emergencia y 250°C para condiciones de corto circuito. Están clasificados a 5,000 V, con 133% (en sistemas no conectados a tierra) y a 8,000 V, con 100% (en sistemas conectados a tierra) en niveles de aislamiento. Este cable se puede instalar sin la necesidad de aplicar lubricante.