El cable SIMpull® CT1A-09ET tipo MV-105 de Southwire es para uso en instalaciones aéreas, directamente enterrado, bandejas portacables o canaletas. Estos cables pueden operar continuamente a una temperatura que no exceda los 105°C para la operación normal, 140°C para condiciones de sobrecarga de emergencia y 250°C para condiciones de corto circuito. Están clasificados a 5,000 V, con 133% en niveles de aislamiento (en sistemas no conectados a tierra) y a 8,000 V, con 100% en niveles de aislamiento (en sistemas conectados a tierra). Este cable se puede instalar sin la necesidad de aplicar lubricante.

/images/product_buttons/5-35_kV_Single_Alum_Shortened.jpg5-35_kV_Single_Alum_Shortened423CT1A-09ET (ES)ct1a-09et-es.htm
ENU
Register Now Forgot Password?

CT1A-09ET (ES)

5-35_kV_Single_Alum_Shortened
  • Conductor de aluminio
  • Aislamiento EPR libre de plomo
  • Pantalla metálica de cintas de cobre
  • Cubierta SIM® de PVC

APLICACIONES

El cable SIMpull® CT1A-09ET tipo MV-105 de Southwire es para uso en instalaciones aéreas, directamente enterrado, bandejas portacables o canaletas. Estos cables pueden operar continuamente a una temperatura que no exceda los 105°C para la operación normal, 140°C para condiciones de sobrecarga de emergencia y 250°C para condiciones de corto circuito. Están clasificados a 5,000 V, con 133% en niveles de aislamiento (en sistemas no conectados a tierra) y a 8,000 V, con 100% en niveles de aislamiento (en sistemas conectados a tierra). Este cable se puede instalar sin la necesidad de aplicar lubricante.