/images/buttons/swirl_60.jpg/images/simpull-thhn.pngSIMpull THHNsimpull-thhn-latin-america.htm
ENU
Register Now Forgot Password?

EL cable de Southwire AlumaFlex no requiere ningún tipo de lubricante para ser instalado.

Los cable de aluminio SIMpull THHN® de Southwire es tan acortando el tiempo de instalación y reduciendo los costos de instalación al eliminar pasos y costos requeridos para la aplicación de lubricante de tracción. Southwire ha aplicado su nueva y patentada SIM Technology® al cable de construcción de aluminio. De peso más ligero y mayor facilidad de uso, el producto ofrece a sus clientes una ventaja en la instalación y en el costo del material. Los beneficios del cable SIMpull THHN® con conductores AlumaFlex® incluyen:

  • Menos de 1/2 del peso
  • Marcadores secuenciales de metraje
  • Clasificado para THHN y THWN-2
  • Clasificado con resistencia solar en todos los colores
  • La habilidad de interrumpir la tracción si se necesita una pausa para el almuerzo u otras situaciones
  • La habilidad de instalar longitudes cortas a mano
  • Reduce las arrugas en la cubierta para evitar desgarres en el nylon
  • La eliminación del lubricante resulta en un ambiente de trabajo más seguro, sin daños a las manos o resbalones
  • Disponible en paralelados
  • Rendimiento de instalación garantizado (cuando SIMpull THHN® se instala sin lubricante)
  • SIM Technology® patentada
    •