/images/buttons/swirl_60.jpg/images/latinamerica_oil_gas_button1.pngPetróleo y Gaspetroleo-y-gas-latin-america.htm
ENU
Register Now Forgot Password?

Petróleo y Gas

La extracción de gas natural y petróleo, así como la industria petroquímica pertenecen a uno de los sectores más emergentes en América Latina. La globalización de muchos mercados ha llevado a varias refinerías y platas de extracción, licuefacción, y regasificación de gas a operar a su máxima capacidad, lo que requiere nuevas instalaciones o bien remodelaciones. Southwire fabrica, diseña y comercializa productos de alta demanda para este sector, al igual que provee innovaciones tecnológicas que aumentan la fiabilidad de las instalaciones eléctricas y diseño de las mismas. Algunos de los productos que se ofrecen para este sector incluyen cables de instrumentación de 300V y 600V, de control, de potencia, armados tipo ARMOR-X para lugares peligrosos Clase 1 División 1, y armados tipo Teck 90.

Medio Voltaje EFC

Medio Voltaje EFC

Teck 90

Teck 90

Armor-X

Armor-X