/images/buttons/swirl_60.jpg/images/American-Mustang-SHD-GC.pngAmerican Mustangamerican-mustang.htm
ENU
Register Now Forgot Password?

American Mustang

American Mustang Tipo SHD-GC 2-15kV

Para usarse con equipo de minería móvil o estacionario, mineros continuos o rafadora/cargadora de tajo abierto, taladros de barreno, y cables de arrastre de uso extra rudo donde se requiere protección máxima. También para uso de media y alta tensión para excavadoras, dragalinas, dragas y grúas. El cable tipo SHD-GC también se puede usar donde se requiere un conductor de verificación a tierra. Adecuado para distribución en vez de lugares de alimentación minera cuando se necesite una opción más flexible.

American Mustang Tipo MP-GC 5-15kV

Uso en circuitos estacionarios horizontales y verticales para distribución y alimentación eléctrica de alto voltaje en la minería, para aplicaciones permanentes o semi-portátiles en minas profundas, a cielo abierto, túneles, conductos o ductos donde no excedan el voltaje máximo, adecuado para enterrarse directamente en locaciones húmedas o secas. (Temp. de operación máx. al aire libre de 90°C).