/images/product_buttons/SCR_button.jpg/images/CopperCoils2.jpg南线铜杆系统scr-copper-rod-systems.htm
CHS
 

南线铜杆系统

南线是以销售和生产一体化的公司,拥有最先进的连铸连轧铜杆系统,此系统生产的电解铜杆(ETP)已经遍布全球。从60年代开始,南线就一直致力于设计、经营以及销售连铸连轧铜杆的设备。为了增加产品的质量以及降低生产成本,南线也在不断地对生产系统作出改进与更新。南线的连铸连轧系统(SCR)可以用最低的成本消耗,生产出最高质量的铜杆。因为维护和操作简易性的特点,相比与其他竞争对手的设备,南线的铜生产系统在未来更低生产成本的前提下仍然具有更高的竞争力。对于新客户而言,在正式开机前机器的频繁试机同样可以确保设备正常运行以及最大限度减少所需的现场服务。平稳顺利的系统启动可以让设备迅速投入生产从而满足市场的需求。全世界超过一半的铜杆都是在南线的技术下生产的。

秉承着完全连铸连轧的理念,南线公司设计并使用竖炉、加料系统、流液槽、保温炉、铸机以及铸坯预整机。轧机、修剪机和卷曲机则都是由美国摩根公司设计和制造。摩根轧机可独立灵活地生产不同直径的铜杆。而电控系统是由一家知名的电气供应商所提供,采用的是现代先进的数字控制技术。南线通过提供工程设计来整合所有机器和根据生产速度来选择支持的设备。南线的专家能通过操作培训和现场指导的方式服务和帮助每一个授权用户,南线拥有最先进的生产技术和配备精良的专业实验室仪器,能为用户解决一切技术难题。

目前,南线公司已在全球销售出了80台连铸连轧铜杆的设备。

南线SCR系统的特点:

  • 低操作成本
  • 较高的产品质量
  • 最新的技术
  • 初期设备安装和调试的全面指导
  • 匹配设备购买者要求的工程技术服务

南线连铸连轧铜杆设备室铜杆生产中技术应用较高的设备。南线总部在美国乔治亚卡罗尔顿,每小时可生产48公吨,年产32万公吨的铜杆。

实现高生产率

生产ETP有氧铜杆,南线SCR的连铸连轧铜杆设备有着非常高的可靠性,成熟的尖端技术。这种可靠性和高生产力体现在:易于安装,长时间连续运转,过程控制的改进和自动化操作的控制,铜杆的高质量以及高性能的机器配备。

加料原料

在加料原料的选择上,SCR更加灵活。首要的原材料是电解级精炼铜。南线的竖炉可以接受传统的方法生产的铜板喂入,废弃的铜杆,裸铜线和铜都可在南线SCR设备中回收循环使用。除此之外,竖炉也可以直接喂入高质量的熔化了的废铜。高达20%的高质量的废铜同样可以喂入竖炉。为了生产出更好的铜杆及线圈,南线公司推荐使用伦敦金属交易所的A级铜。

 铜杆生产系统

年生产量 *

 

铸坯截面积 (mm2)

吨/小时

平均运行5天/周

平均运行7天/周

 SCR-2000

 2100

 12

61,200

 78,600

 SCR-2500

 3800

 20

102,000

 131,000

 SCR-3000

 3800

 25

 127,500

 163,800

 SCR-4500

 5430

 35

 178,500

 229,300

 SCR-6000

 6580

 40

 204,000

 262,100

 SCR-7000

 8200

 48

 244,800

 314,500

 SCR-9000

 8200

 54

 275,400

 353,800